Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van và cụm van

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ CPE14-M1CH-5/3B-1/8

550245

GTIN 4052568192273

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
750 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Kiểu vận hành
điện