Van điện từ VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L

561362

GTIN 4052568006136

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1300 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1 - G1/4
Kiểu vận hành
điện