Van điện từ VSVA-B-D52-D-D1-1R5L
561365
GTIN 4052568208752
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 lưỡng ổn chiếm ưu thế
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1300 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1 - G1/4
Kiểu vận hành
điện