Van điện từ VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

GTIN 4052568208806

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1100 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1 - G1/4
Kiểu vận hành
điện