Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cảm biến lưu lượng

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến lưu lượng SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12

565380

GTIN 4052568212322

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối phạm vi đo lưu lượng
3000 l/min
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Nitơ
Áp suất vận hành
16 bar
Cổng nối khí nén
G1/2