• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Cảm biến lưu lượng SFAM trong các phiên bản khác nhau đo tốc độ dòng chảy 10... 15.000 l/phút và truyền dữ liệu tới bộ điều khiển hệ thống của bạn, thông qua giao tiếp IO-Link được tiêu chuẩn hóa. Màn hình có độ tương phản cao và phần tử điều khiển mới được sửa đổi mang lại sự thoải mái khi vận hành ở mức độ cao cũng như đáng tin cậy ngay cả trong môi trường công nghiệp.

Gọn nhẹ trong không gian lắp đặt

Kết hợp với các thiết bị khí đầu vào MS6 và MS9 cho phép lắp đặt tiết kiệm không gian và giảm bớt công sức lắp đặt mà không cần ngõ vào dòng chảy tầng. SFAM cũng có phiên bản độc lập với ngõ vào dòng chảy tầng vào và có thể được sử dụng để lắp đặt theo chiều dọc.

Một cảm biến lưu lượng cho tất cả

Cảm biến áp suất và đo nhiệt độ tích hợp cung cấp nhiều tùy chọn giám sát và điều khiển quá trình. Công sức và chi phí lắp đặt cũng có thể được giảm thiểu bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm cảm biến áp suất. Đo các khí Ar, N2, C02 cũng cho phép bạn giám sát các ứng dụng khí trơ.

Mới với giao tiếp IO-Link

Tất cả dữ liệu đo có thể được chuyển đến bộ điều khiển qua giao diện IO-Link. Ưu điểm mang lại là giảm bớt công sức đi dây, thông số hóa từ xa thuận tiện và cáp kết nối được tiêu chuẩn hóa, tiết kiệm chi phí.

Sự linh hoạt tối đa giúp tiết kiệm chi phí

PNP hay NPN? KHÔNG hay NC? 0 … 10 V, 1 … 5 V hay 4 … 20 mA? SFAM có thể làm mọi thứ trong một thiết bị. Có thể dùng phần mềm để chuyển đổi các đầu ra điện. Việc này cũng giúp lưu trữ dễ dàng hơn, giảm chi phí và đảm bảo tính linh hoạt hơn.

Cảm biến lưu lượng SFAM với nhiều chức năng

  • Đầu ra analog có thể chuyển đổi (4…20 mA / 0…10 V và 1…5 V)
  • Thay đổi màu sắc trên màn hình để hiển thị trạng thái chuyển đổi
  • Xung âm lượng có thể được điều chỉnh để đo mức tiêu thụ tại mức điều khiển
  • Bộ ghi âm lượng có khả năng lưu trữ giá trị trong trường hợp vô ý tắt nguồn
  • Đầu ra dòng thể tích và lưu lượng cũng như của phép đo năng lượng theo đơn vị chung
  • Mã an toàn có thể được tự do lựa chọn và điều chỉnh (mã 4 chữ số) Bộ nhớ giá trị tối thiểu/tối đa
  • Độ chính xác cao, ngay cả với chất lượng khí nén [7:4:4] theo ISO 8573-1:2010

Sơ lược về hiệu quả năng lượng

Với SFAM, những dao động và bất thường trong mức tiêu thụ khí nén có thể được theo dõi một cách thuận tiện qua IO-Link. Nghĩa là rò rỉ có thể được theo dõi ngay cả trong các hệ thống lớn với tốc độ dòng chảy cao, giúp giảm chi phí vận hành. Nhờ chức năng đầu ra mới, việc đánh giá năng lượng và lượng CO2 tiêu thụ cũng có thể được thực hiện ở cấp hệ thống bằng cách sử dụng SFAM. Nó là một đóng góp quan trọng vào việc quản lý năng lượng trong quá trình sản xuất của bạn.