Van điện từ VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L

566992

GTIN 4052568214920

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2200 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1 - G3/8
Kiểu vận hành
điện