Van điện từ VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L

566997

GTIN 4052568214951

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2700 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1 - G3/8
Kiểu vận hành
điện