Ống nhựa PAN-MF-12X1,5-SW

570361

GTIN 4052568058241

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
12 mm
Ø trong
9 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 19 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-60 °C - 100 °C