Ống nhựa PAN-MF-6X1-SW-500

572093

GTIN 4052568058821

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
6 mm
Ø trong
4 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 27 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-60 °C - 100 °C