Van điện từ VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI
8023559
GTIN 4052568278724
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
590 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Kiểu vận hành
điện