Van điện từ VSVA-B-D52-T-D1-F8

8033658

GTIN 4052568654733

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 lưỡng ổn chiếm ưu thế
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1800 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1