Van điện từ VSVA-B-P53C-D-D1-F8-1A1

8033695

GTIN 4052568654955

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1800 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1
Cổng nối điện
Dạng A - theo EN 175301-803
Điện áp vận hành
24V DC