Van điện từ VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1
8033734
GTIN 4052568655204
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1800 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1
Cổng nối điện
Dạng A - theo EN 175301-803
Điện áp vận hành
24V DC