Van điện từ VSVA-B-M52-AT-D2-F8
8033753
GTIN 4052568655266
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
4100 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1