Van điện từ VSVA-B-M52-MZT-D2-F8

8033761

GTIN 4052568655341

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
4100 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1