Van điện từ VSVA-B-B52-D-D2-F8-1A1
8033785
GTIN 4052568655440
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
4000 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1
Cổng nối điện
Dạng A - theo EN 175301-803
Điện áp vận hành
24V DC