Cảm biến áp suất SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
8035535
GTIN 4052568284756
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
0 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
-1 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Cơ cấu mở/đóng có thể chuyển đổi
Cổng nối khí nén
Ren ngoài G1/8 - Ren trong M5
Đầu ra tương tự
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V