Cảm biến áp suất SPAN
Cực kỳ nhỏ gọn và linh hoạt: Cảm biến áp suất SPAN có giá hấp dẫn gây ấn tượng với tính linh hoạt tối đa nhờ đầu ra điện có thể chuyển đổi và phạm vi đo áp suất và kết nối khí nén đa dạng nhất.
- Để giám sát khí nén và khí không gây ăn mòn
- Để giám sát mạng, giám sát bộ điều chỉnh, kiểm tra rò rỉ, phát hiện vật thể
- Phương pháp đo tương đối dựa trên ô đo áp suất kháng piezo
- Giao tiếp nối tiếp tích hợp qua IO-Link 1.1
- Thiết kế nhỏ gọn 30 x 30 mm
- Màn hình có đèn nền màu xanh, độ tương phản cao
- Vận hành bền vững nhờ giám sát áp suất