Cảm biến áp suất SPAN-P10R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035541

GTIN 4052568284817

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
0 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
10 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Cơ cấu mở/đóng có thể chuyển đổi
Cổng nối khí nén
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Đầu ra tương tự
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V