Cảm biến lưu lượng SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
8036873
GTIN 4052568285296
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
32 l/min
Môi chất vận hành
Môi chất lỏng - Nước - chất lỏng trung tính
Áp suất vận hành
0 bar - 12 bar
Cổng nối chất lỏng
Ren trong G3/4
Hướng dòng chảy
một chiều - P1 -> P2