Cảm biến lưu lượng SFAW
Dễ dàng theo dõi môi chất lỏng: Cảm biến lưu lượng SFAW đo lưu lượng, mức tiêu thụ và nhiệt độ của môi chất lỏng. Điều khiển đơn giản và màn hình hiển thị dễ đọc khiến cho SFAW rất đáng tin cậy.
- Giám sát mạch làm mát, giám sát rò rỉ hoặc đứt đường dây, giám sát quy trình xử lý nước, giám sát lượng nạp
- Kết nối đầu vào: Nối kẹp DN15, DN20, đầu nối gai 13 mm, ren trong G1/2, G3/4, G1, kết nối dành riêng cho người dùng
- Tùy chọn với cảm biến nhiệt độ tích hợp
- Kết nối với các hệ thống cấp cao hơn thông qua 2 đầu ra chuyển mạch, một đầu ra tương tự và / hoặc giao diện IO-Link
- Phê duyệt: RCM Mark, c UL chúng tôi - Được niêm yết (CV)
- Màn hình có thể xoay, 90° ngược chiều kim đồng hồ và 180° theo chiều kim đồng hồ
- Vận hành bền vững nhờ giám sát chất lỏng trong quá trình.