Cảm biến lưu lượng SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036875

GTIN 4052568285319

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
100 l/min
Môi chất vận hành
Môi chất lỏng - Nước - chất lỏng trung tính
Áp suất vận hành
0 bar - 12 bar
Cổng nối chất lỏng
Ren trong G3/4
Hướng dòng chảy
một chiều - P1 -> P2