Cảm biến lưu lượng SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036888

GTIN 4052568285425

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
32 l/min
Môi chất vận hành
Môi chất lỏng - Nước - chất lỏng trung tính
Áp suất vận hành
0 bar - 12 bar
Cổng nối chất lỏng
Kết nối bởi khách hàng
Hướng dòng chảy
một chiều - P1 -> P2