Van khởi động mềm MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
8038491
GTIN 4052568285746
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
4300 l/min
Áp suất vận hành
3.5 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
điện