Cáp kết nối NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET

8040447

GTIN 4052568285951

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1, D-được mã hóa theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M12x1, D-được mã hóa theo EN 61076-2-101
Chiều dài cáp
1 m