Cáp kết nối NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

8040451

GTIN 4052568285999

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1, D-được mã hóa theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
RJ45 theo IEC 60603-7-3
Chiều dài cáp
1 m