Cáp kết nối NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET

8040455

GTIN 4052568286033

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
RJ45 theo IEC 60603-7-3
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
RJ45 theo IEC 60603-7-3
Chiều dài cáp
1 m