Cáp kết nối NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN 4052568286040

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
đầu mở
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M12x1, D-được mã hóa theo EN 61076-2-101
Chiều dài cáp
5 m