Đầu nối ren khí QS-G3/4-22

8040613

GTIN 4052568286118

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 22 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
20 mm