Van cơ dạng đòn bẩy VMEF-VR-M52-M-G18

8048973

GTIN 4052568646837

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
750 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Chiều rộng lắp đặt
20 mm