Cảm biến tiệm cận SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8

8059120

GTIN 4052568300449

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M8x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-104
Dải điện áp hoạt động DC
10 V - 30 V
Chức năng phần tử chuyển mạch
Có thể chuyển đổi giữa tiếp điểm thường mở và thường đóng
Đầu ra chuyển mạch
PNP/NPN có thể chuyển đổi