Cảm biến quang dạng rào chắn SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
11 mA
Kiểu đèn
màu đỏ - Đèn LED
Phạm vi
0 mm - 2000 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 60 °C