Cảm biến quang phản xạ gương SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN 4052568446291
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
10 mA
Kiểu đèn
màu đỏ - Đèn LED
Phạm vi
0 mm - 1000 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-25 °C - 60 °C