Cảm biến quang phản xạ khuếch tán SOOD-BS-L-PN-30

8075658

GTIN 4052568446307

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
10 mA
Kiểu đèn
Laser - màu đỏ
Phạm vi
7 mm - 30 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 60 °C