Cảm biến quang phản xạ gương SOOD-RS-L-PN

8075662

GTIN 4052568446345

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
10 mA
Kiểu đèn
Laser - màu đỏ
Phạm vi
0 mm - 2000 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 60 °C