Cảm biến quang dạng rào chắn SOOE-TB-R-PNLK-T

8075665

GTIN 4052568446376

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
14 mA
Kiểu đèn
màu đỏ - Đèn LED
Phạm vi
0 mm - 12000 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67 - IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 60 °C