Cảm biến quang phản xạ gương SOOE-RS-R-PNLK-T

8075666

GTIN 4052568446383

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
25 mA
Kiểu đèn
màu đỏ - Đèn LED
Phạm vi
0 mm - 6500 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67 - IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 60 °C