Cảm biến quang phản xạ khuếch tán SOOE-KS-L-PNLK-T

8075669

GTIN 4052568446413

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
25 mA
Kiểu đèn
Laser - màu đỏ
Phạm vi
25 mm - 120 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67 - IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 60 °C