Cảm biến quang phản xạ khuếch tán SOOE-BS-L-PNLK-T

8075670

GTIN 4052568446420

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
25 mA
Kiểu đèn
Laser - màu đỏ
Phạm vi
7 mm - 300 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67 - IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 60 °C