Cảm biến quang dạng rào chắn SOOE-TB-L-PNLK-T
8075671
GTIN 4052568446437
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện chạy không tải
14 mA
Kiểu đèn
Laser - màu đỏ
Phạm vi
0 mm - 20000 mm
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67 - IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-40 °C - 60 °C