Bộ truyền động xoay DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN 4052568823894
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén
1/8 NPT
Mô-men xoắn ở áp suất làm việc danh nghĩa và góc xoay 0 °
44 Nm
Góc xoay
90 deg
Mẫu khoan mặt bích
F04
kết nối trục
T11