Bộ truyền động xoay DFPD
Dòng DFPD có tổ hợp thanh răng và bánh răng với đường cong mô-men xoắn không đổi trên toàn bộ dải xoay. Với bộ truyền động xoay DFPD, bạn có thể tự động hóa van bướm, van bi và van khí theo cách tốt nhất có thể.
- Mô men xoắn không đổi trên toàn bộ phạm vi góc quay 90 ° với phiên bản tác động kép
- Phiên bản có góc xoay 120°, 135°, 180° cho các kích thước 40, 120, 240, 480, tác động kép
- Quy trình kết nối van theo ISO 5211
- Mẫu lỗ lắp theo VDI/VDE 3845
- Vỏ nhôm chắc chắn, cứng cáp và dễ làm sạch
- Tuổi thọ lâu dài, ít hao mòn
- Bền vững nhờ vòng đời kéo dài nhờ khả năng sửa chữa đơn giản
- Bảo vệ chống ăn mòn cao