Xy lanh chặn DFST-80-40-D-Y4-A-G2
8089687
GTIN 4052568456429
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
6000 N
Hành trình
40 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận