Xy lanh chặn DFST
Với xi lanh chặn DFST, bạn dừng phôi một cách nhẹ nhàng, nhờ cơ cấu cánh tay đòn có đệm mà không bị rung và ồn. Do có thể điều chỉnh hướng hoạt động, DFST rất linh hoạt và rất mạnh mẽ với khối lượng tác động lên đến 800 kg.
- Thiết kế cần lắc
- Bộ giảm chấn tích hợp, có thể điều chỉnh để dừng êm ái và tùy chỉnh
- Khối lượng va đập lên đến 800 kg
- Để phát hiện vị trí trên piston
- Hướng hoạt động có thể điều chỉnh bằng cách lắp cần lắc quay (90°, 180°, 270°)
- Tay khóa đòn bẩy
- Tay ngắt đòn bẩy
- Phiên bản con lăn làm bằng polyamide hoặc thép