Xy lanh chặn DFST-50-30-Y4-A-S-G2
8090409
GTIN 4052568456528
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
3000 N
Hành trình
30 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận