Xy lanh chặn DFST-32-20-DL-Y4-A-G2
8093006
GTIN 4052568465599
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
1000 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận