Bộ truyền động xoay DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C

8102803

GTIN 4052568455255

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén
G1/8
Mô-men xoắn ở áp suất làm việc danh nghĩa và góc xoay 0 °
21 Nm
Góc xoay
90 deg
Mẫu khoan mặt bích
F05
kết nối trục
T14