Xy lanh kẹp loại song song EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN 4052568458881

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
16 mm
Phát hiện vị trí
với cảm biến Hall - tích hợp với encoder đo vị trí - thông qua giao diện IO-Link
Cổng nối điện
5 cực - Cáp có giắc cắm - M12x1
Thời điểm tối đa tại thời điểm nắm chặt hàm Mx tĩnh
28 Nm