Xy lanh kẹp loại song song DHPL-20-40-P-A

8112220

GTIN 4052568573195

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Thanh răng/bánh răng
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Cổng nối khí nén
M5
Áp suất vận hành
0.15 MPa - 0.8 MPa